chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC) | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 1 × analogový napěťový vstup
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
ID produktu 6827019
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Analogový vstup
Typ vstupu
-10/0...10 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Others
BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
5 042,00 Kč
Celkem za položku
5 042,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu