chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-2DO-R-NC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 Reléový modul se dvěma normálně uzavřenými kontakty.
BL20-2DO-R-NC
ID produktu 6827028
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
AC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
2 × rozpínací kontakt
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Reléový výstup
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Others
BL20-2DO-R-NC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 599,00 Kč
Celkem za položku
1 599,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu