chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-1AO-I(0/4...20MA) | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 1 × analogový proudový výstup
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
ID produktu 6827032
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Počet kanálů
1
Rozměry
74,1 mm x 12,6 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup
Typ výstupu
0/4...20 mA
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
4 891,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BL20-1AO-I(0/4...20MA)
Celkem za položku
4 891,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu