chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Elektronický modul BL20 32 digitální výstup, PNP, 0.5 A
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
ID produktu 6827220
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Počet kanálů
32
Rozměry
74,1 mm x 100,8 mm x 55,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
Digitální výstup
Typ výstupu
PNP
Výstupní napětí
24 VDC
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Others
BL20-32DO-24VDC-0.5A-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
8 967,00 Kč
Celkem za položku
8 967,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu