chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-GW-EN | TURCK - Váš globální automatizační partner
Komunikační brána pro I/O systém BL20 Rozhraní pro Modbus TCP
BL20-GW-EN
ID produktu 6827237
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pokyny pro instalaci
zóna 2
Připojení napájení
šroubovací svorky
Připojení sběrnice
Port RJ45
Rozměry
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Sběrnicová stanice
Modbus TCP
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
Modbus TCP
Typ přístroje
Brána
home
Turck-Shop
Others
BL20-GW-EN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
11 711,00 Kč
Celkem za položku
11 711,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu