chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BL20-E-GW-PN | TURCK - Váš globální automatizační partner
Gateway for the BL20 I/O System High-Feature Interface for PROFINET (IRT)
BL20-E-GW-PN
ID produktu 6827377
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Připojení napájení
nasunovací svorky
Rozměry
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
PROFINET
Typ přístroje
Brána
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
9 476,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
BL20-E-GW-PN
Celkem za položku
9 476,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu