chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PS010V-606-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Tlakový snímač s čelním proplachem analogový a tranzistorový spínací PNP/NPN výstup
PS010V-606-LI2UPN8X-H1141
ID produktu 6833042
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
2 x spínací výstup, proudový výstup (3drát)
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-10
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
G 3/4″ s membránou
Rozsah tlaku
-1...10 bar
Signalizace
4místný 7segmentový displej, otočný o 180°, s funkcí vypnutí
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
PS010V-606-LI2UPN8X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
26 474,00 Kč
Celkem za položku
26 474,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu