chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PS025V-302-2UPN8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
tlakový senzor 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
PS025V-302-2UPN8X-H1141
ID produktu 6833354
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
2 x spínací výstup
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Materiál snímače tlaku
Keramika Al₂O₃
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
85
Min. okolní teplota
-40
Min. teplota média
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem
Procesní připojení
vnitřní závit 1/4″ NPT-18
Rozsah tlaku
-1...25 bar
Signalizace
4místný 7segmentový displej, otočný o 180°, s funkcí vypnutí
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Typ tlaku
Relativní tlak
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
PS025V-302-2UPN8X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TG1
Ceníková cena
14 854,00 Kč
Celkem za položku
14 854,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu