chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TS-500-2UPN8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
snímání teploty 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
TS-500-2UPN8X-H1141
ID produktu 6840018
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Elektrický výstup
spínací výstup:
Funkční princip
střední kontakt
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
Nerez ocel / plast
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-40
Měřicí rozsah
-50...500 °C
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
S displejem (externí sonda)
Procesní připojení
Válcová, Ø 18 mm
Signalizace
4místný 7segmentový displej, otočný o 180°
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Others
TS-500-2UPN8X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 322,00 Kč
Celkem za položku
11 322,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu