chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T | TURCK - Váš globální automatizační partner
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T
ID produktu 6870794
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
M18 x 1
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Others
FCS-M18-AP8X-0.2-RS4T
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
8 521,00 Kč
Celkem za položku
8 521,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu