chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
AOH40EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
excom I/O systém 4kanálový analogový výstupní modul, HART
AOH40EX
ID produktu 6884003
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, BV, CE, CMI, DNV GL, EAC Ex, IECEx, INMETRO, KCC, KOSHA, KR, LR
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Počet kanálů
4
Rozměry
118 mm x 18 mm x 106 mm
Stupeň krytí
IP20
Síťový protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Typ přístroje
Modul I/O
Typ signálu
analogový výstup, HART, jiskrová bezpečnost
Způsob připojení signálu
Klecová svorkovnice, šroubovací svorky
home
Turck-Shop
Others
AOH40EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
18 327,00 Kč
Celkem za položku
18 327,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu