chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konektorová skříň IP66, 8kanálová FOUNDATION Fieldbus a PROFIBUS-PA
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
ID produktu 6884281
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Kabelová průchodka
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Počet kanálů
8
Rozměry
200 mm x 200 mm x 81 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Stupeň krytí
IP66
Síťový protokol
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Typ přístroje
Aktivní sběrnicový rozdělovač
Způsob připojení signálu
Kabelová průchodka
home
Turck-Shop
Others
EG-VA2020/BV68-T085/JRBS-40SC-8C/EX
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
23 252,00 Kč
Celkem za položku
232 520,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu