chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
BTS-DSU35-ZF10-M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství Montážní sada pro ruční ventily
BTS-DSU35-ZF10-M12
ID produktu 6901130
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
plast
Montážní příslušenství pro
dvojité senzory
Pouzdro
Příslušenství pro duální senzor
Příslušenství
Montážní sada pro ruční ventily
Rozměry
104 mm x 60 mm x 112 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)/VESTAMID
home
Turck-Shop
Others
BTS-DSU35-ZF10-M12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
2 607,00 Kč
Celkem za položku
2 607,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu