chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-BD10X1.5-19-K2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-BD10X1.5-19-K2
ID produktu 6901381
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
plast
Montáž
na kovu
Pouzdro
Tvrdý štítek se závitem
Specifikace materiálu pouzdra
Delrin
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
85
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-45
Typ paměti
FRAM
Velikost
⌀ 10 mm
Velikost paměti
2048
Volně použitelná paměť
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 243,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TW-BD10X1.5-19-K2
Celkem za položku
2 243,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu