chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
B4131-0/13.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Field-Wireable Connector
B4131-0/13.5
ID produktu 6904720
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
respektováno cULus
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál převlečné matice / šroubu A
hliník
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-40
Použití
Napájení, Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
12
Průřez max. (mm²)
1.5 mm²
Typ připojení
Šroubové/svorkové připojení
Typ přístroje
Samostatná zástrčka
Tělo konektoru
plast
Závit
PG13.5
home
Turck-Shop
Others
B4131-0/13.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
741,00 Kč
Celkem za položku
741,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu