chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-Q25L12.5-M-B128 | TURCK - Váš globální automatizační partner
HF tag
TW-Q25L12.5-M-B128
ID produktu 7030259
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-25
Rozměry
25 mm x 12,5 mm x 5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA6
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Technologie
HF RFID
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
531,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TW-Q25L12.5-M-B128
Celkem za položku
531,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu