chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TW-BS8X1.25-19-K2 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF tag
TW-BS8X1.25-19-K2
ID produktu 7030638
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál aktivní plochy
PA6.6
Materiál pouzdra
kov
Montáž
na kovu
Pouzdro
Tvrdý štítek se závitem
Specifikace materiálu pouzdra
1.7225 (AISI 4140)
Standardy komunikace a protokolů
ISO 15693, NFC Type 5
Stupeň krytí
IP67, IP69K
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
85
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-25
Typ paměti
FRAM
Velikost paměti
2048
Volně použitelná paměť
2000
home
Turck-Shop
Others
TW-BS8X1.25-19-K2
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
2 914,00 Kč
Celkem za položku
2 914,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu