chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
HF tag
TW-Q25L83-B-B128
ID produktu 7030699
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
145,00 Kč
Celkem za položku
145,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Others
TW-Q25L83-B-B128
Technické údaje
Download
CAD
Materiál aktivní plochy
TPE
Materiál pouzdra
plast
Montáž
bez kovu
Pouzdro
Hard-Tag
Rozměry
83 mm x 25 mm x 3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
TPU
Stupeň krytí
IP67
Technologie
HF RFID
Teplota během cyklu čtení/zápis max. (°C)
70
Teplota během cyklu čtení/zápis min. (°C)
-40
Teplota mimo snímací rozsah max. (°C)
70
Teplota mimo snímací rozsah min. (°C)
-40
Typ paměti
EEPROM
Velikost paměti
128
Volně použitelná paměť
112
Kontaktovat podporu