chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MK1-2AP/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Isolating switching amplifier 2-channel
MK1-2AP/24VDC
ID produktu 7505500
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Elektrické připojení
4 x 2kolíkové ploché svorkovnice se samozdvihacími tlakovými deskami
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Počet kanálů
2
Rozměry
89 mm x 18 mm x 70 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
1 825,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
MK1-2AP/24VDC
Celkem za položku
1 825,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu