chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MK31-11EX0-LU/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolátor analogového signálu 1kanálový
MK31-11EX0-LU/24VDC
ID produktu 7506205
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
4 x 2kolíkové ploché svorkovnice se samozdvihacími tlakovými deskami
Materiál pouzdra
plast
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
1
Rozměry
89 mm x 18 mm x 70 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Others
MK31-11EX0-LU/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
7 237,00 Kč
Celkem za položku
7 237,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu