chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MK96-LI01 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Procesorová jednotka pro připojení hlídačů průtoku do základního prostředí řady FCS
MK96-LI01
ID produktu 7525004
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
svorkovnice
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vyhodnocovací zařízení
Rozměry
70 mm x 18 mm x 89 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
Výstupní funkce
analogový výstup
home
Turck-Shop
Others
MK96-LI01
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 278,00 Kč
Celkem za položku
6 278,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu