chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
MK13-22P-EX0/24VDC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Izolační spínací zesilovač 2kanálový
MK13-22P-EX0/24VDC
ID produktu 7542111
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Digitální výstup
Tranzistorový výstup
Elektrické připojení
4 x 2kolíkové ploché svorkovnice se samozdvihacími tlakovými deskami
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájení
24 VDC
Počet kanálů
2
Rozměry
89 mm x 18 mm x 70 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Polykarbonát/ABS
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Others
MK13-22P-EX0/24VDC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD3
Ceníková cena
6 934,00 Kč
Celkem za položku
6 934,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu