chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 56-7M/S3059 | TURCK - Váš globální automatizační partner
RSM RKM 56-7M/S3059
ID produktu U-42890
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CSA, RoHS, uvedeno v UL
Délka kabelu
7
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Konektor B
zásuvka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10.01
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
Kabel Weldlife, Odolnost proti rozstřiku svařování
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 56-7M/S3059
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 067,00 Kč
Celkem za položku
4 067,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu