chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 31-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
RKM 31-10M
ID produktu U2033
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 31-10M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
600
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
5
Použití
Napájení
Počet pinů
3
Proudové zatížení
9
Průměr kabelu (mm)
6.2
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 333,00 Kč
Celkem za položku
2 333,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu