chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 40-4M | TURCK - Váš globální automatizační partner
RKM 40-4M
ID produktu U2045
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 40-4M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UL 2238
Délka kabelu
4
Jmenovité napětí
600
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Průměr kabelu (mm)
6.73
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 636,00 Kč
Celkem za položku
1 636,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu