chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSM RKM 36-15M
ID produktu U2260-44
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 610,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSM RKM 36-15M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
600
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
10.01
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Celkem za položku
3 610,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu