chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WSM WKM 30-2M/S90-SP | TURCK - Váš globální automatizační partner
WSM WKM 30-2M/S90-SP
ID produktu U2751-20
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WSM WKM 30-2M/S90-SP
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
300
Materiál kabelu
TPU
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
5
Použití
Napájení
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
9
Průměr kabelu (mm)
7.24
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
2 640,00 Kč
Celkem za položku
2 640,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu