chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKM 56-10M | TURCK - Váš globální automatizační partner
RKM 56-10M
ID produktu U5137
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
600
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
12.7
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKM 56-10M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 204,00 Kč
Celkem za položku
3 204,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu