chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSSX RJ45S 860-15M | TURCK - Váš globální automatizační partner
RSSX RJ45S 860-15M
ID produktu UX13866
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrozelená
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
42
Materiál kabelu
TPE
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
5
Použití
Data
Počet pinů
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
0.5
Průměr kabelu (mm)
7.37
Síťový protokol
Ethernet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stíněný
Úplné stínění
Fólie, opletení
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSSX RJ45S 860-15M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD1
Ceníková cena
5 033,00 Kč
Celkem za položku
5 033,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu