chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
GUARD-Q20L60 | TURCK - Váš globální automatizační partner
montážní příslušenství ochranný kryt
GUARD-Q20L60
ID produktu A9684
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Materiál pouzdra
nerez ocel
Montážní příslušenství pro
snímače náklonu
Pouzdro
Příslušenství pro obdélníkový senzor
Příslušenství
ochranný kryt
Rozměry
115 mm x 42,5 mm x 25 mm
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
home
Turck-Shop
Others
GUARD-Q20L60
Skladem v ČR
Cenová skupina
TF1
Ceníková cena
1 819,00 Kč
Celkem za položku
1 819,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu