chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FS 4.4-0.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příruba pro pohon a snímač čelní montáž
FS 4.4-0.5
ID produktu U1109
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, CSA C22.2 č. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Délka kabelu
0.5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, kódování A
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Závit
PG9
home
Turck-Shop
Others
FS 4.4-0.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
370,00 Kč
Celkem za položku
370,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu