chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-8M8M-3P2-FS12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports M8 × 1 I/O Port with M12 Male Connector for the Supply
TB-8M8M-3P2-FS12
ID produktu U2-28312
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Homerun Exit Location
výstup nahoře
Jmenovité napětí
30
Konektor
M8 x 1
Materiál těla konektoru A
mosaz
Použití
Signál
Počet konektorů
8
Počet pinů
3
Počet pólů
12
Společné připojení
M12 x 1
Zvláštní vlastnosti
LED
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 242,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8M-3P2-FS12
Celkem za položku
4 242,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu