chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSFV 48-0.3M/M20/C1117 | TURCK - Váš globální automatizační partner
PROFIBUS-PA přírubové připojení Příruba
RSFV 48-0.3M/M20/C1117
ID produktu U5218-144
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
CE, RoHS
Délka kabelu
0.3
Délka opředení (m)
0.3
Jmenovité napětí
600
Konektor A
zástrčka, 7/8″-16 UN, přímý
Materiál těla konektoru A
nerez ocel
Max. okolní teplota
105
Min. okolní teplota
-40
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
9
Průřez žíly
0.8
Síťový protokol
PROFIBUS-PA
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Typ připojení
Drátové spojení
Typ přístroje
Panelový konektor
Způsob připojení signálu
7/8″
Závit
M20 x 1,5
home
Turck-Shop
Others
RSFV 48-0.3M/M20/C1117
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK3
Ceníková cena
1 635,00 Kč
Celkem za položku
1 635,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu