chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-4M8M-4-0.5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-4M8M-4-0.5
ID produktu UX08954
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Délka kabelu
0.5
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí
30
Konektor
M8 x 1
Materiál kabelu
PVC
Materiál těla konektoru A
mosaz
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
5
Počet konektorů
4
Počet pinů
4
Průměr kabelu (mm)
6.6
Společné připojení
kabel
Úplné stínění
Fólie, Svod
home
Turck-Shop
Others
TB-4M8M-4-0.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
4 191,00 Kč
Celkem za položku
4 191,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu