chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-8M8M-4-5-BSM19 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-8M8M-4-5-BSM19
ID produktu UX09108
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Délka kabelu
5
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí
30
Konektor
M8 x 1
Konektor B
, M16 x 0,75, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Materiál těla konektoru A
mosaz
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet konektorů
8
Počet pinů
4
Počet pólů
19
Průměr kabelu (mm)
8.51
Společné připojení
M16 x 1 s kabelem
Úplné stínění
Fólie, Svod
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8M-4-5-BSM19
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
7 912,00 Kč
Celkem za položku
7 912,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu