chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
TB-8M8M-3P2-0.3-BSM14 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-8M8M-3P2-0.3-BSM14
ID produktu UX16232
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, RoHS, UKCA
Délka kabelu
0.3
Homerun Exit Location
výstup na straně
Jmenovité napětí
30
Konektor
M8 x 1
Konektor B
, M16 x 0,75, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Materiál těla konektoru A
mosaz
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
5
Použití
Signál
Počet konektorů
8
Počet pinů
3
Počet pólů
14
Průměr kabelu (mm)
6.73
Společné připojení
M16 x 1 s kabelem
Zvláštní vlastnosti
LED
Úplné stínění
Fólie, Svod
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
6 171,00 Kč
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8M-3P2-0.3-BSM14
Celkem za položku
6 171,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu