chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IVU2PRGR16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Senzor šedotónového obrazu
IVU2PRGR16
ID produktu 3090725
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Displej
Remote
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Hodnota šedi
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
16
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Resolution
752 x 480 Pixel
Rozměry
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Obrazové senzory
IVU2PRGR16
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
44 672,00 Kč
Celkem za položku
44 672,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu