chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
IVU2PTGB12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Senzor šedotónového obrazu
IVU2PTGB12
ID produktu 3090748
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Displej
Integriert
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Hodnota šedi
Komunikační protokol
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Ohnisková vzdálenost
6
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Resolution
752 x 480 Pixel
Rozměry
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Obrazové senzory
IVU2PTGB12
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
51 579,00 Kč
Celkem za položku
51 579,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu