chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDBA70XD5-XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Plošné světlo
LEDBA70XD5-XQ
ID produktu 3016019
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
modrá
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDBA70XD5-XQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
9 833,00 Kč
Celkem za položku
9 833,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu