chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
LEDRA70AD5-XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Plošné světlo
LEDRA70AD5-XQ
ID produktu 3016135
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaný hliník
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDRA70AD5-XQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
22 968,00 Kč
Celkem za položku
22 968,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu