chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDRLA145XD6-XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Linear Area Light
LEDRLA145XD6-XQ
ID produktu 3017094
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Lineární světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
187,1 mm x 59,4 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
Vyzařovací úhel
6.5°
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
14 118,00 Kč
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDRLA145XD6-XQ
Celkem za položku
14 118,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu