chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
LEDWR70XD5-XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Kruhové světlo
LEDWR70XD5-XQ
ID produktu 3017253
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76,2 mm x 76,2 mm x 38,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDWR70XD5-XQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
10 583,00 Kč
Celkem za položku
10 583,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu