chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDRR70XD5-PQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Kruhové světlo
LEDRR70XD5-PQ
ID produktu 3017337
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76,2 mm x 76,2 mm x 38,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Stmívání
ano
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDRR70XD5-PQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
18 286,00 Kč
Celkem za položku
18 286,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu