chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDWR80X80W | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Kruhové světlo
LEDWR80X80W
ID produktu 3071101
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
87,3 mm x 87,3 mm x 35,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP20
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDWR80X80W
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
17 372,00 Kč
Celkem za položku
17 372,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu