chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDRR62X62M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Kruhové světlo
LEDRR62X62M
ID produktu 3075370
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
66,7 mm x 66,7 mm x 104,1 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Nízkouhlíková ocel
Stupeň krytí
IP20
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
630
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDRR62X62M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
8 522,00 Kč
Celkem za položku
8 522,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu