chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDRI150-3M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System Flat Angled Ring Light:
LEDRI150-3M
ID produktu 3076032
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
192,5 mm x 192,5 mm x 25,8 mm
Specifikace materiálu pouzdra
anodizovaný Al
Stupeň krytí
IP00
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
640
home
Turck-Shop
Others
LEDRI150-3M
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
32 544,00 Kč
Celkem za položku
32 544,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu