chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDIR90S-P | TURCK - Váš globální automatizační partner
Vision System ring light
LEDIR90S-P
ID produktu 3076789
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
56 mm
Specifikace materiálu pouzdra
niklovaný hliník
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 104 mm
home
Turck-Shop
Others
LEDIR90S-P
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
30 601,00 Kč
Celkem za položku
30 601,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu