chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDRB225X150PW2-XQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Podsvícení
LEDRB225X150PW2-XQ
ID produktu 3082485
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
180 mm x 272,7 mm x 24,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDRB225X150PW2-XQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
46 662,00 Kč
Celkem za položku
46 662,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu