chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LEDWRV70XD5-PM | TURCK - Váš globální automatizační partner
Zpracování obrazu Kruhové světlo
LEDWRV70XD5-PM
ID produktu 3097361
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Plošné světlo
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
0
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Potenciometr
Stupeň krytí
IP50
Typ konektoru
M8 x 1
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
LEDWRV70XD5-PM
Skladem v ČR
Cenová skupina
BSMART
Ceníková cena
11 285,00 Kč
Celkem za položku
11 285,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu