chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
GS60WL4Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vision System Spotlight
GS60WL4Q
ID produktu 3815791
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
bílá
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
bodové světlo
lze kaskádovat
ne
Materiál pouzdra
hliník
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
Válec, se závitem
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
77 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stmívání
Dvoustupňové
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12
Velikost
⌀ 60 mm
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
5 706,00 Kč
home
Turck-Shop
Průmyslové zpracování obrazu
Osvětlení
GS60WL4Q
Celkem za položku
5 706,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu